Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
toshiba/products/110daa9a-ed98-4dd6-afad-7f42fa1a16e6
Startpagina
Categorieën
HVAC-apparatuur
Airconditioning
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
TOSHIBA
Volg
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Estia5-R410a-80-140_unita-interna
Productfamilie
HVAC - Residential: air to water
Productgroep
Indoor unit
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-04-21
Editienummer
1
Hoogte (mm)
890
Breedte (mm)
900
Diepte (mm)
320
Links
Links
Product-url
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Installatie-instructies
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Technische beschrijving
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Metaal
Secundair materiaal
Plastic
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Nettogewicht (kg)
63
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
HVAC-apparatuur - Airconditioning
IFC-classificatie
Luchtafvoer
UNSPSC-naam
Air conditioners
UNSPSC-code
40101701
Uniclass 2015-code
EF_65_80
Uniclass 2015-beschrijving
Air conditioning
OmniClass-nummer
23-33 39 00
OmniClass-titel
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II-code
D30
CSI UniFormat II-titel
HVAC
Beschikbaarheid regio
Europa
Italië
Soortgelijke producten
TOSHIBA
RES DSK Light cdu
4.2
(
15
)
Downloaden
TOSHIBA
RES shorai cdu
Downloaden
TOSHIBA
LC colonna idu
Downloaden
TOSHIBA
RES shorai EDGE cdu
2.4
(
5
)
Downloaden
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Downloaden
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Downloaden