Publiceer je producten
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
Specificatie
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Technische specificatie
  • Unieke ref.Cassetta-compatta-ras-10-13-16
  • ProductfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)256
  • Breedte (mm)575
  • Diepte (mm)575
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir conditioners
  • UNSPSC-code40101701
  • Uniclass 2015-codeEF_65_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir conditioning
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië

Soortgelijke producten

4.8 van de 5 sterren 4.8 (5)
4.2 van de 5 sterren 4.2 (14)
2.4 van de 5 sterren 2.4 (5)
2.3 van de 5 sterren 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText