Publiceer je producten
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
  • ProductfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1340
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)94
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir conditioners
  • UNSPSC-code40101701
  • Uniclass 2015-codeEF_65_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir conditioning
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië

Soortgelijke producten