Publiceer je producten
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Multisplit-r32-ras-18
  • ProductfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)630
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)46
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir conditioners
  • UNSPSC-code40101701
  • Uniclass 2015-codeEF_65_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir conditioning
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië

Soortgelijke producten

4.8 van de 5 sterren 4.8 (5)
4.2 van de 5 sterren 4.2 (14)
2.4 van de 5 sterren 2.4 (5)
2.3 van de 5 sterren 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText