Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Ventilateur de plafond Haiku L avec eclairage

Unieke ref.: turbobrisehaikul
Fabrikant: Turbobrise - Big Ass Fans
Product familie: Ventilateurs plafond
Product groep: Haiku
Breedte (mm): 1300
Hoogte (mm): 290
Publicatiedatum: 2020-07-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)

Le ventilateur de plafond Turbobrise Big Ass Fans Haiku L 1.3m est idéal pour ventiler des petites zones en silence.
Totalement silencieux, il est équipé d'un éclairage LED de série et livré avec une extension universelle afin d'être fixé sur des plafonds de différentes hauteurs voire inclinés.
Haiku L est classé comme extrêmement efficace aux Energy Star Awards avec une consommation de moins de 10W/h.

Diamètre 1.3m prolongateur de série 14 et 27cm / option 57-90-103-160cm

Couleur noir ou blanc

Résine

Option connection 0-10V vers GTC


Primair materiaal: Epoxy
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : Malaysia
Netto gewicht (kg): 5

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Natural Ventilation
OmniClass nummer: 23-33 31 19 11 15
OmniClass Titel: Ceiling Fans
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject®