Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Brasseur géant de plafond Powerfoil D

Unieke ref.: turbobrisepowerfoilD
Fabrikant: Turbobrise - Big Ass Fans
Product familie: Ventilateurs plafond
Product groep: BlackJack
Breedte (mm): 7300
Hoogte (mm): 1210
Publicatiedatum: 2020-08-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)

Silencieux, efficace et durable, le Powerfoil D est muni d’une technologie à entraînement direct sans pareille.
Avec un diamètre allant jusqu'à 7.3m, PFD est capable de brasser des centaines de milliers de mètres cube par heure avec une consommation électrique extrêmement faible
Il est spécialement conçu pour les environnements difficiles.
Espaces avec de hauts plafonds et des conduits en hauteur
Espaces commerciaux et publics
Hangars, entrepôts et postes de travail
Clubs de sport, cafétérias et bibliothèques
Lieux ouverts et récréatifs
Installations agricoles

Diamètres de 2,4 א 7,3 m (8 א 24 pieds)

Contrôle numérique de la vitesse variable standard ; écran tactile résistant BAFCon optionnel

Système de pales breveté pour durer et pour maximiser le débit d’air

Convient pour les aménagements intérieurs et extérieurs, ventilateur classé IP66

Facilité d’intégration GTC (0–10VDC, Modbus standard ; adaptateur BACnet en option)

Moyeux statique pour intégration optionnelle de lampe à DEL, détecteur de présence 

Huit dispositifs de sécurité redondants et un accéléromètre intégré assurant un fonctionnement sécurisé


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Natural Ventilation
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject®