Publiceer je producten
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Specificatie
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Technische specificatie
    • Unieke ref.UNI-WALL-Visible-fixing
    • ProductfamilieCoverings
    • ProductgroepPolyurethane insulated panels
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-05
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPolyurethaan
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen
    • UNSPSC-naamStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC-code30
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Roof Panels
    • OmniClass-nummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClass-titelMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II-codeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings