Publiceer je producten
Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Specificatie
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Technische specificatie
  • Unieke ref.SBW_09
  • ProductfamilieStraw load-bearing wall
  • ProductgroepLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Publicatiedatum2020-09-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2500
  • Breedte (mm)5000
  • Diepte (mm)1280
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStraw
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)425
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur