Publiceer je producten
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Specificatie
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Technische specificatie
  • Unieke ref.SBW_08
  • ProductfamilieStraw load-bearing wall
  • ProductgroepLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2020-09-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2500
  • Breedte (mm)5000
  • Diepte (mm)538
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStraw
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
  • Nettogewicht (kg)217
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur