Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Unieke ref.: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Fabrikant: URSA
Product familie: URSA PURE ONE
Product groep: Insulation
Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 1000
Diepte (mm): 140
Publicatiedatum: 2019-05-20
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (6)
URSA PUREONE is een performant isolatiemateriaal uit minerale wol dat wordt gebruikt voor de thermische en akoestische isolatie van gebouwen. Bovendien is het formaldehydevrij, heel zacht & bevat het weinig stof.

URSA PURE 35 QN (λ35) is een onbeklede minerale wolplaat in rolvorm geschikt voor de thermische & akoestische isolatie van hellende daken.
Breedte: 1200 mm
Lengte: 4200 mm
Productcode: 2140503


Primair materiaal: Mineral wool
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Belgium
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 3.08

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Isolatie
UNSPSC naam: Insulation
UNSPSC code: 3014
Uniclass 1.4 Code : L66183
Uniclass 1.4 Beschrijving: Insulating board
Uniclass 2.0 Code : PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Code : Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Beschrijving: Mineral wool insulation
NBS Reference Code : 45-06-50
NBS Reference Beschrijving: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass nummer: 23-13 25 19 13 11
OmniClass Titel: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Naam Waarde
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Naam Waarde
Thickness 140 mm

BIMobject®