Publiceer je producten
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE is een performant isolatiemateriaal uit minerale wol dat wordt gebruikt voor de thermische en akoestische isolatie van gebouwen. Bovendien is het formaldehydevrij, heel zacht & bevat het weinig stof.
    Specificatie
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is een onbeklede minerale wolplaat in rolvorm geschikt voor de thermische & akoestische isolatie van hellende daken. Breedte: 1200 mm Lengte: 3300 mm Productcode: 2136824
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • ProductfamilieURSA PURE ONE
    • ProductgroepInsulation
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSteenwol
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3.96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC000406
    • ETIM-naamThermal insulation
    • UNSPSC-naamInsulation
    • UNSPSC-code3014
    • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClass-titelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText