Publiceer je producten
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, de nieuwe generatie minerale wol, combineert sterke thermische, akoestische en brandwerend prestaties met een goede kwaliteit van de binnenlucht. URSA TERRA bevat bovendien minder stof & voelt zachter aan.
Specificatie
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is een onbeklede minerale wolplaat in rolvorm geschikt voor de thermische & akoestische isolatie van hellende daken. Breedte: 1200 mm Lengte: 10000 mm Productcode: 2075260
Technische specificatie
  • Unieke ref.BE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • ProductfamilieURSA TERRA
  • ProductgroepInsulation
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)60
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSteenwol
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)1.32
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieMateriaal
  • UNSPSC-naamInsulation
  • UNSPSC-code3014
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-titelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation