Publiceer je producten
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, de nieuwe generatie minerale wol, combineert sterke thermische, akoestische en brandwerend prestaties met een goede kwaliteit van de binnenlucht. URSA TERRA bevat bovendien minder stof & voelt zachter aan.
Specificatie
  • URSACOUSTIC N (λ37) is een onbeklede minerale wol plaat geschikt voor de thermische & akoestische isolatie van scheidingswanden. Breedte: 600 mm Lengte: 1350 mm Productcode: 2075207
Technische specificatie
  • Unieke ref.BE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • ProductfamilieURSA TERRA
  • ProductgroepInsulation
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)100
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSteenwol
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)1.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieMateriaal
  • UNSPSC-naamInsulation
  • UNSPSC-code3014
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-titelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Beschikbaarheid regio

Europa