Publiceer je producten
10-Person Construction Trailer With Shower
VAC

10-Person Construction Trailer With Shower

10-Person Construction Trailer
Specificatie
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Technische specificatie
  • Unieke ref.base-vie-10D
  • ProductfamilieBase vie autonome VAC
  • ProductgroepBase vie autonome avec douche
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3250
  • Breedte (mm)2350
  • Diepte (mm)7650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalIsolatie
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2340
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeTE_40_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II-codeG
  • CSI UniFormat II-titelSITEWORK