Publiceer je producten
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Technische specificatie
  • Unieke ref.URINAL_FRAMES
  • ProductfamilieMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • ProductgroepUrinal
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-01-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1140
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieAfvalaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures