Publiceer je producten
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specificatie
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • ProductfamilieVedum
    • ProductgroepMirror Cabinet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)737
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMirror Glass
    • Secundair materiaalChipboard
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Noorwegen
    Zweden

    Soortgelijke producten