Publiceer je producten
Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Specificatie
  • 100020 Base cabinet for trays 200mm, single finish

Technische specificatie
  • Unieke ref.Base-cabinet-for-trays-200mm
  • ProductfamilieVedum
  • ProductgroepBase Cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Secundair materiaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework

Beschikbaarheid regio

Europa