Publiceer je producten
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Specificatie
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Technische specificatie
  • Unieke ref.Cabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • ProductfamilieVedum
  • ProductgroepHigh Cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2100
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Secundair materiaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework