Publiceer je producten
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Specificatie
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • ProductfamilieVedum
    • ProductgroepMirror Cabinet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)737
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMirror Glass
    • Secundair materiaalChipboard
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa