Publiceer je producten
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Technische specificatie
  • Unieke ref.In34_TTBD
  • ProductfamilieVELFAC In
  • ProductgroepWindows and casement doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-05-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715