VELUX 2in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted.
Features:
| Window Sizes : | External frame W X H : mm | Effective daylight area : m² | Geometric free area (manual operation) :m² | Geometric free area (remote operation) :m² |
| FFK06 | 1270 X 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 X 1398 | 1.16 | 0.66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 X 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 X 1398 | 1.30 | 0.66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1.50 | 0.66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0.66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
Beschikbaarheid regio
| Europa | Azië |
|---|---|
Albanië | Turkije |
België | |
Bosnië en Herzegovina | |
Denemarken | |
Frankrijk | |
Italië | |
Kroatië | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oekraïene | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
Slovenië | |
Slowakije | |
Spanje | |
Tsjechië | |
Verenigd Koninkrijk | |
Zweden | |
Zwitserland |