Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
venlo/products/ce40d8cd-635f-44d6-a39c-615522ce7fe7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Venlo
Volg
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
Venlo Nimbus II Messing toiletkraan eco. Koud. Vaste uitloop. Straalregelaar. Sprong 90 mm. Hoogte uitloop 38 mm. Eco bovendeel. Koppeling 12 mm.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
F3046
Productfamilie
NIMBUS II MESSING
Productgroep
Basin Mixer
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-05-15
Editienummer
1
Hoogte (mm)
91
Breedte (mm)
47
Diepte (mm)
128
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3046aa
Installatie-instructies
http://www.idealstandardnederland.nl
Technische beschrijving
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3046aa
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
0.621
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Nederland
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Downloaden
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden