Publiceer je producten
NIMBUS THERMOSTAAT new douchethermostaat DN 15
NIMBUS THERMOSTAAT new douchethermostaat DN 15
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTAAT new douchethermostaat DN 15

    Venlo Nimbus thermostaat new douchethermostaat DN 15. H.o.h. 150 mm. Cool Body. Terugslagklep. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Volumeregeling met eco-functie voor 50% waterbesparing. Zonder S-koppelingen en rozetten. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A4503
    • ProductfamilieNIMBUS THERMOSTAAT
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)52
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets