Publiceer je producten
MEDICAL THERM new wastafelthermostaat DN 15
MEDICAL THERM new wastafelthermostaat DN 15
    Venlo

    MEDICAL THERM new wastafelthermostaat DN 15

    Venlo Medical Therm new wastafelthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A5544
    • ProductfamilieCERAPLUS SAFE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)291
    • Breedte (mm)197
    • Diepte (mm)212
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.86
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin thermostatic water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings