Publiceer je producten
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER, TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER, TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER, TALL SPOUT

    Keukenthermostaat, draaibare uitloop

    Specificatie
    • Venlo Medical Therm new keukenthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Mengpatroon met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A5545
    • ProductfamilieCERAPLUS SAFE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)116
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)625
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.56
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings