Publiceer je producten
MEDICAL THERM new / CeraPlus douchethermostaat DN 15
MEDICAL THERM new / CeraPlus douchethermostaat DN 15
    Venlo

    MEDICAL THERM new / CeraPlus douchethermostaat DN 15

    Douchethermostaat, zonder S-koppelingen en rozette - Chroom

    Specificatie
    • Douchethermostaat DN 15. H.o.h. 150 mm. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen greep met permanente rood/blauw markering. Cool Body. Thermostatisch waspatroon. Mengpatroon met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Exclusief S-koppelingen en rozetten. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A5546
    • ProductfamilieCERAPLUS SAFE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)57
    • Breedte (mm)298
    • Diepte (mm)79
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings