Publiceer je producten
NIMBUS EENHENDEL new wastafelmengkraan DN 15
NIMBUS EENHENDEL new wastafelmengkraan DN 15
    Venlo

    NIMBUS EENHENDEL new wastafelmengkraan DN 15

    Venlo Nimbus eenhendel new wastafelmengkraan DN 15. Vaste uitloop met straalregelaar. Met ketting. Sprong 109 mm. Hoogte uitloop 48 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8" Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). CLICK-cartouche met keramische schijven. Bevestiginggreep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik greep 120°. Geïntegreerd vetreservoir. ECO-functie (50% volumestop en drukafhankelijke temperatuur instelling). Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. ECO uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B8178
    • ProductfamilieNIMBUS EENHENDEL
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)137
    • Breedte (mm)57
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.733
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets