Publiceer je producten
NIMBUS EENHENDEL new keukenmengkraan DN 15 met hoge buisuitloop
NIMBUS EENHENDEL new keukenmengkraan DN 15 met hoge buisuitloop
    Venlo

    NIMBUS EENHENDEL new keukenmengkraan DN 15 met hoge buisuitloop

    Venlo Nimbus eenhendel new keukenmengkraan DN 15 met hoge buisuitloop. Draaibare uitloop en straalregelaar. Sprong 187 mm. Hoogte uitloop 181 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø34 mm. CLICK-cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 120°. Geïntegreerd vetreservoir. ECO-functie (50% volumestop en drukafhankelijke temperatuur instelling). Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B8183
    • ProductfamilieNIMBUS EENHENDEL
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)325
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)239
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.51
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets