Publiceer je producten
AQUA 80 glijstangcombinatie 600 mm
AQUA 80 glijstangcombinatie 600 mm
    Venlo

    AQUA 80 glijstangcombinatie 600 mm

    Venlo Aqua 80 glijstangcombinatie 600 mm. Handdouche 1 functie. Glijstang 600 mm en doucheslang "Metalflex" 1500 mm. 8 l/min bij 3 bar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9315
    • ProductfamilieAQUA
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)614
    • Breedte (mm)152
    • Diepte (mm)138
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.152
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers