Publiceer je producten
AQUA 100 glijstangcombinatie 900 mm
AQUA 100 glijstangcombinatie 900 mm
    Venlo

    AQUA 100 glijstangcombinatie 900 mm

    Venlo Aqua 100 glijstangcombinatie 900 mm. Handdouche 3 functies (Normaal / Champage / Massage). Glijstang 900 mm met renovatiefunctie. Zeepschaal & doucheslang "Metalflex" 1750 mm. 8 l/min bij 3 bar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9319
    • ProductfamilieAQUA
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)904
    • Breedte (mm)157
    • Diepte (mm)183
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.605
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers