Publiceer je producten
NIMBUS MEDICAL Wastafelmengkraan met open greep 170 mm
NIMBUS MEDICAL Wastafelmengkraan met open greep 170 mm
    Venlo

    NIMBUS MEDICAL Wastafelmengkraan met open greep 170 mm

    Venlo Nimbus Medical wastafelmengkraan DN 15 met lange open greep. Vaste uitloop met straalregelaar. Sprong 116 mm. Hoogte uitloop 73 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). CLICK-cartouche met keramische schijven. Bevestiginggreep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 120°. Geïntegreerd vetreservoir. ECO-functie (50% volumestop en drukafhankelijke temperatuur instelling). Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. Kraan is zonder waste of ketting.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9478
    • ProductfamilieNIMBUS MEDICAL
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets