Publiceer je producten
NIMBUS MEDICAL keukenmengkraan DN 15 met open greep 204 mm
NIMBUS MEDICAL keukenmengkraan DN 15 met open greep 204 mm
    Venlo

    NIMBUS MEDICAL keukenmengkraan DN 15 met open greep 204 mm

    Venlo Nimbus Medical keukenmengkraan DN 15 met open greep 204 mm. Draaibare uitloop met straalregelaar. Sprong 217 mm. Hoogte uitloop 163 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø34 mm. CLICK-cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 120°. Geïntegreerd vetreservoir. ECO-functie (50% volumestop en drukafhankelijke temperatuur instelling). Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9482
    • ProductfamilieCERAPLUS SAFE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)236
    • Breedte (mm)57
    • Diepte (mm)269
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.49
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings