Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING Drukmengcombinatie eco h.o.h 60 mm 7 bar
Venlo

NIMBUS II MESSING Drukmengcombinatie eco h.o.h 60 mm 7 bar

Venlo Nimbus II Messing drukmengcombinatie eco. H.o.h. 60 mm. Draaibare onderuitloop. Straalvormer. Knelkoppeling 15 mm. Ontlastwater door uitloop. Afgestelde druk (7 bar).
Specificatie
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Technische specificatie
  • Unieke ref.F2914
  • ProductfamilieVenlotherm
  • ProductgroepTaps & Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)315
  • Diepte (mm)183
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets