Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING Drukmengcombinatie eco h.o.h 60 mm 8 bar
Venlo

NIMBUS II MESSING Drukmengcombinatie eco h.o.h 60 mm 8 bar

Venlo Nimbus II Messing drukmengcombinatie eco. H.o.h. 60 mm. Draaibare onderuitloop. Straalvormer. Knelkoppeling 15 mm. Ontlastwater door uitloop. Afgestelde druk (8 bar).
Specificatie
  • Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Technische specificatie
  • Unieke ref.F2915
  • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
  • ProductgroepKitchen Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1117
  • Breedte (mm)315
  • Diepte (mm)395
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets