Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING toiletkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing toiletkraan eco. Koud. Hoog. Vaste uitloop. Straalregelaar ingebouwd. Sprong 80 mm. Hoogte uitloop 100 mm. Eco bovendeel. Koppeling 12 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3045
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)177
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)121
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets