Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING Toiletkraan 5 l/min eco
NIMBUS II MESSING Toiletkraan 5 l/min eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING Toiletkraan 5 l/min eco

    Venlo Nimbus II Messing toiletkraan 5 l/min eco. Koud. Vaste uitloop. Straalregelaar. Sprong 90 mm. Hoogte uitloop 38 mm. Eco bovendeel. Koppeling 12 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3047
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)91
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)128
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets