Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
NIMBUS II MESSING toiletkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING toiletkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing toiletkraan eco. Koud. Hoog. Draaibare uitloop. Straalregelaar. Sprong 200 mm. Hoogte uitloop 185 mm. Eco bovendeel. Koppeling 12 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3049
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)297
    • Breedte (mm)95
    • Diepte (mm)238
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.853
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets