Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan 5 l/min eco
NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan 5 l/min eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan 5 l/min eco

    Venlo Nimbus II Messing wastafelmengkraan 5 l/min eco. Eengats. Draaibare uitloop. Straalregelaar. Ketting. Sprong 135 mm. Hoogte uitloop 150 mm. Bovenbevestiging (TOP FIX). Eco bovendelen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3050
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)236
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)159
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.228
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets