Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan eco
NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING wastafelmengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing wastafelmengkraan eco. Eengats. Draaibare uitloop. Straalregelaar. Ketting. Sprong 135 mm. Hoogte uitloop 150 mm. Bovenbevestiging (TOP FIX). Eco bovendelen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3051
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)236
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)159
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.228
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets