Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING keukenmengkraan eco
NIMBUS II MESSING keukenmengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING keukenmengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing keukenmengkraan eco. Eengats. Hoge draaibare uitloop. Straalregelaar. Sprong 200 mm. Hoogte uitloop 185 mm. Bovenbevestiging (TOP FIX). Eco bovendelen. Verloopset separaat bestellen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3055
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)298
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)217
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.263
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets