Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco
NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing douchemengkraan eco. H.o.h. 120 mm. Voor draaibare uitloop G1/2". Omstelling. 2x aansluiting G1/2". Eco bovendelen. Zonder uitloop. Exclusief S-koppelingen en rozetten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3057
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)162
    • Diepte (mm)95
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.994
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets