Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco
NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING douchemengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing douchemengkraan eco. H.o.h. 150 mm. G3/4" binnen x G1/2" buiten. Aansluiting G1/2". Eco bovendelen. Exclusief S-koppelingen en rozetten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3060
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)47
    • Breedte (mm)188
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.034
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets