Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING wandmengkraan eco
NIMBUS II MESSING wandmengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING wandmengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing wandmengkraan eco. H.o.h. 150 mm. Eco bovendelen. Uitloopaansluiting G3/4". Zonder uitloop.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3061
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)188
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.943
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets