Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING doucheblokmengkraan eco
NIMBUS II MESSING doucheblokmengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING doucheblokmengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing doucheblokmengkraan eco. H.o.h. 63,5 mm. Koppeling 12 mm. Aansluiting G1/2". Eco bovendelen. Zonder uitloop.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3070
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)74
    • Breedte (mm)204
    • Diepte (mm)86
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.236
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets