Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING muurplaatmengkraan eco
NIMBUS II MESSING muurplaatmengkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING muurplaatmengkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing muurplaatmengkraan eco. Voor draaibare onderuitloop G1/2". Koppeling 12 mm. Eco bovendelen. Zonder onderuitloop. Niet omkeerbaar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3079
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)139
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.963
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets