Publiceer je producten
NIMBUS II MESSING tapkraan eco
NIMBUS II MESSING tapkraan eco
    Venlo

    NIMBUS II MESSING tapkraan eco

    Venlo Nimbus II Messing tapkraan eco. Koud. Vaste uitloop. Straalregelaar. Sprong 85 mm. Eco bovendeel. Aansluiting G1/2".
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3080
    • ProductfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)112
    • Breedte (mm)68
    • Diepte (mm)114
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets