Publiceer je producten
NIMBUS LOOK wastafelmengkraan 5 l/min DN 15
NIMBUS LOOK wastafelmengkraan 5 l/min DN 15
    Venlo

    NIMBUS LOOK wastafelmengkraan 5 l/min DN 15

    Venlo Nimbus Look wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. Met inzinkbare ketting. Vaste uitloop met straalregelaar. Sprong 101 mm. Hoogte uitloop 70 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3204
    • ProductfamilieNIMBUS LOOK
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)137
    • Breedte (mm)49
    • Diepte (mm)138
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.462
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets