Publiceer je producten
NIMBUS LOOK keukenmengkraan DN 15
NIMBUS LOOK keukenmengkraan DN 15
    Venlo

    NIMBUS LOOK keukenmengkraan DN 15

    Venlo Nimbus Look keukenmengkraan DN 15. Draaibare uitloop en geïntegreerde straalregelaar. Sprong 230 mm. Hoogte uitloop 134 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). CLICK-cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 120°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling en ECO-functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. ECO uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3212
    • ProductfamilieNIMBUS LOOK
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)154
    • Breedte (mm)59
    • Diepte (mm)274
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.554
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets