Publiceer je producten
NIMBUS LOOK toiletkraan 5 l/min DN 15
NIMBUS LOOK toiletkraan 5 l/min DN 15
    Venlo

    NIMBUS LOOK toiletkraan 5 l/min DN 15

    Venlo Nimbus Look toiletkraan 5 l/min DN 15. Vaste uitloop met straalregelaar. Onderbevestiging (met aansluiting G1/2"). Keramisch bovendeel. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F3213
    • ProductfamilieNIMBUS LOOK
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)114
    • Breedte (mm)46
    • Diepte (mm)118
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.902
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets