Publiceer je producten
Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This surface canopy allows you to power the luminaires.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)2050
  • Diepte (mm)2050
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)0.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië